Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
RPF100+ - Pendelfühler Temperatur
Stückliste
720588 RPF100+ LM235Z L1000
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
Temperatur
AT
Anwendung/Typ
Pendelfühler
KONFIG
Konfiguration
S
Sensor
AGSPA
Ausgang Spannung
AGST
Ausgang Strom
TEB
Temperatureinsatzbereich
GKT
Genauigkeit Temperatur
AST
Ausgangssignal Temperatur
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
SPANN
Spannungsversorgung
LA
Leistungsaufnahme
MBM
Medienberührendes Material
Fühlerhülse, Ø=15 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 100 mm, sechskant verpresst (IP65)
GEH
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
FARBE
Farbe
reinweiß
SA
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
AL
Anschlussleitung
LAL
Länge Anschlussleitung
VP
Verpackung
200 x 130 x 0
LIEFERUMFANG
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen