Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
RPF100+ - sensor péndulo temperatura
Lista de materiales
720588 RPF100+ LM235Z L1000
BEZ
designación
ARTNR
número de artículo
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
temperatura
AT
aplicación/tipo
Sensor péndulo
KONFIG
configuración
S
sensor
AGSPA
Voltaje de salida
AGST
Salida Amp
TEB
Rango de operación temperatura
GKT
Precisión de temperatura
AST
Señal de salida temperatura
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
SPANN
Alimentación
LA
Consumo
MBM
Material en contacto con los medios
Vaina del sensor, Ø=15 mm, acero inoxidable V2A (1.4305), longitud 100 mm, hexagonal prensada (IP65)
GEH
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
FARBE
Color
blanco puro
SA
Protección
IP65, conforme a EN 60529
ANSCHLUSS
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
AL
cable de conexión
LAL
longitud del cable de conexión
VP
Embalaje
200 x 130 x 0
LIEFERUMFANG
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-S blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD