Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
RPF100+ - sonde pendule température
Nomenclature
720588 RPF100+ LM235Z L1000
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
température
AT
application/type
Sonde pendulaire
KONFIG
configuration
S
sonde
AGSPA
Sortie tension
AGST
Sortie intensité
TEB
Gamme de fonctionnement température
GKT
Précision température
AST
Signal de sortie température
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
MBM
matériel de contact avec les médias
Doigt de gant, Ø=15 mm, acier inoxydable V2A (1.4305), longueur 100 mm, sertissaage hex (IP65)
GEH
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
FARBE
Couleur
blanc pur
SA
Protection
IP65, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
AL
fil de raccordement
LAL
longueur du câble de raccordement
VP
Emballage
200 x 130 x 0
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-S blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés