Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RPGE - Étages rotatifs à glissement, à vis d'alimentation
Nomenclature
RPGE25
PN
Réf. pièce
RPGE25
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
Anodisé noir
NO
25
STG
Surface de l'étage
24 mm
DIST
Distance de déplacement
Réglage normal 360 degrés, réglage fin +/-3 degrés
MRV
Valeur minimale (vernier)
0.5°
AL
Charge admissible
9.8 {1.0} N {kgf}
ECC
Excentricité
0.05 mm
W
Poids
0.03 kg
AC
Accessoires (type M-L)
SCB2-6, (x4)
ALT1
Position de la vis d'alimentation