Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RPGT - Étages rotatifs de palier à rouleaux croisés, trou traversant
Nomenclature
RPGT100
PN
Réf. pièce
RPGT100
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
Anodisé noir
AC
Accessoires
Vis d'assemblage à tête à six pans creux (x4)
MATAC
Matériau des accessoires
Acier inoxydable
NO
100
STG
Etage
100 mm
DIST
Distance
Normal 360 degrés, fin +/-5 degrés °
MRV
Valeur minimale (vernier)
0.1 °
MR
Valeur minimale (micromètre)
Approximately 32" / Scale sec/Scale
WL
Charge de résistance
58.8 {6.0} N{kgf}
ECC
Excentricité
0.05 mm
W
Poids
0.45 kg
ALT1
Position du micromètre
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés