Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
RPGT - 磨合安装型旋转滑台-通孔
明细表
RPGT100
PN
零件No.
RPGT100
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
AC
附件
内六角螺栓(4根)
MATAC
附件材质
不锈钢
NO
No.
100
STG
滑台
100 mm
DIST
距离
粗调360度,微调+/-5度 °
MRV
最小刻度(游标刻度)
0.1 °
MR
最小刻度(千分尺)
约32" /刻度 sec/Scale
WL
耐负载
58.8 {6.0} N{kgf}
ECC
偏心
0.05 mm
W
重量
0.45 kg
ALT1
千分尺位置
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型