Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RPGT - Rundtische, Kreuzrollenführung - Durchgangsbohrung
Stückliste
RPGT100
PN
Teile-Nr.
RPGT100
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
AC
Zubehör
Innensechskantschrauben (4 Stk.)
MATAC
Werkstoff Zubehör
Edelstahl
NO
Nr.
100
STG
Schlitten
100 mm
DIST
Abstand
Grobeinstellung 360 Grad, Feineinstellung +/-5 Grad °
MRV
Skalenteilung (Nonius)
0.1 °
MR
Skalenteilung (Mikrometerschraube)
ca. 32"/Scale sec/Scale
WL
zulässige Last
58.8 {6.0} N{kgf}
ECC
Radialversatz
0.05 mm
W
Gewicht
0.45 kg
ALT1
Position der Mikrometerschraube
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen