카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
Table bank RPP1 Ø 8
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Locating units
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/a8_sg/rpp1.prj},{NB=Appoggia tavolino RPP1 8},{IDNR=},{SIG=RPP1},{COD=RPP1 08X18X20},{D1=8},{D2=18},{K=5},{L=20},{L1=15},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{HD=61-63 HRC},{RES=110-130 kg/mm²},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Rettifica}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPP1 - Plate support feet
Bill of material
Table bank RPP1 Ø 8
SIG
Designation
RPP1
COD
Code
RPP1 08X18X20
RPP1 08X18X20
D1
8
8
mm
D2
18
18
mm
K
5
5
mm
L
20
20
mm
L1
15
MAT
Material
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
HD
Hardness
61-63 HRC
RES
Core resistance
110-130 kg/mm²
TR
Thermic treatment
Hardening and tempering
FIN
Surface finishing
Grinding
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청