피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
RPV062-60S100
㈜일본피스코
진공펌프
로터리 진공펌프
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pump/rotary_vacuum_pump/rpv062_60_asmtab.prj},{NB=RPV062-60S100(00)},{IDNR=},{ORDERNO=RPV062-60S100},{MTYP=Single-Phase 100VAC},{FITIP=0},{FITEP=0},{EC=Only Cleaner / with Straight fitting / with Elbow fitting / Nothing},{FITIPALG='0','without fitting','1','Straight tube dia 10mm','2','Straight tube dia 12mm','3','Straight tube dia 16mm','4','Elbow tube dia 10mm','5','Elbow tube dia 12mm','6','Elbow tube dia 16mm'},{FITEPALG='0','without fitting','1','Straight tube dia 10mm','2','Straight tube dia 12mm','3','Straight tube dia 16mm','4','Elbow tube dia 10mm','5','Elbow tube dia 12mm','6','Elbow tube dia 16mm'},{PPATH=rpv062_60/rpv062_60_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
RPV062 - 로터리 진공펌프
BOM
RPV062-60S100
ORDERNO
형식
RPV062-60S100
RPV062-60S100
MTYP
모터 기종
단동100V 인덱션 모터
단동100V 인덱션 모터
FITIP
흡기측 피팅
피팅불필요
스트레이트 피팅 φ10mm
스트레이트 피팅 φ12mm
스트레이트 피팅 φ16mm
엘보 피팅 φ10mm
엘보 피팅 φ12mm
엘보 피팅 φ16mm
피팅불필요
스트레이트 피팅 φ10mm
스트레이트 피팅 φ12mm
스트레이트 피팅 φ16mm
엘보 피팅 φ10mm
엘보 피팅 φ12mm
엘보 피팅 φ16mm
mm
FITEP
배기측 피팅
피팅불필요
스트레이트 피팅 φ10mm
스트레이트 피팅 φ12mm
스트레이트 피팅 φ16mm
엘보 피팅 φ10mm
엘보 피팅 φ12mm
엘보 피팅 φ16mm
피팅불필요
스트레이트 피팅 φ10mm
스트레이트 피팅 φ12mm
스트레이트 피팅 φ16mm
엘보 피팅 φ10mm
엘보 피팅 φ12mm
엘보 피팅 φ16mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청