Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
RPW-375-1 - 2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung
Stückliste
RPW-375-1 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000612
TYP
Typ
RPW
MODEL
Modell
375-1
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
25.40 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
330.00 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
1.50 kg
M
Masse
0.617 kg
ZB
Zylinderbohrung
22.22 mm
ZV
Zylindervolumen
2 x 4.935 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.0136 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.20 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.20 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
100.00 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen