Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
RPW-625-1 - Pince parallèle à 2 doigts à guidages lisses
Nomenclature
RPW-625-1 [HUB 0]
ARTNR
Code article
15000689
TYP
Type
RPW
MODEL
Modèle
625-1
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
H
Course totale
50.80 mm
OPTION
Kit de contrôle de course
GK
Force de serrage à p = 6 bar
1040.00 N
GE
Poids de pièce recommandé
8.00 kg
M
Poids
3.061 kg
ZB
Diamètre du cylindre
41.30 mm
ZV
Volume du cylindre
2 x 34.03 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.952 l
OZ
Temps d'ouverture à p = 6 bar
0.52 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.52 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
MFL
Longueur de doigts maximale
280.00 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés