Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
RPW-625-2 - 2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung
Stückliste
RPW-625-2 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000690
TYP
Typ
RPW
MODEL
Modell
625-2
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
88.90 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
1040.00 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
8.00 kg
M
Masse
4.123 kg
ZB
Zylinderbohrung
41.30 mm
ZV
Zylindervolumen
2 x 59.55 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
1.668 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.69 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.69 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
280.00 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen