FLEXA RQB1 45-M 15101028225
Flexa
FLEXAquick
RQB1 45 full plastic (PA),45° bend IP66
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqb1_45/rqb1_45_m.prj},{NB=FLEXA RQB1 45-M 15101028225},{AUS=1},{AD=28.5},{G=M25x1,5},{NDM=25.0},{I=17.0},{B=37.0},{C=13.0},{E=64.0},{F=72.0},{SW=32},{VERS1=6},{VERS2=2},{SW1=24},{TD=37.000},{TT=28.000},{RADP1=24.200},{RADP2=8.000},{R=37.600},{DH=25.000},{FA=2.000},{ASW=1.000},{AH=8.000},{GEWA=25.000},{GEWP=1.500},{DASW=38.000},{GLB=79.800},{SMB=3.000},{STD=30.950},{FB=11.000},{FT=9.200},{FAB=5.000},{MD=0.001},{GEW=2.64},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQB1 45-M - Kunststoff-Schnellverschraubungs Bogen 45° mit Gewindeanschluß metrisch nach EN 60423
Bill of material
FLEXA RQB1 45-M 15101028225
AUS
Color
black
gray
black
gray
ART
FLEXA No.
15101028225
15101028225
AD
Trade size Tubing outer-ø
28.5
28.5
mm
G
Thread M
M25x1,5
M25x1,5
I
Smallest inner ø
17.0
17.0
mm
B
Largest outer ø
37.0
37.0
mm
C
Length of thread
13.0
13.0
mm
SW
Wrench size across flats
32
32
mm
GEW
Weight
2.64
2.64
kg/100
VPE
Packing unit
25
25
piece(s)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청