카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
5028-1413N
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqb_45
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqb_45/rqb45_p.prj},{NB=5028-1413N},{CODE=5028-1413N},{DES=Racc.45° Pg13 AD18,5 Nero IP68},{IDNR=},{ART=5020.089.213},{AD=18.5},{G=13,5},{NDM=20.4},{I=12.5},{B=25.0},{C=12.0},{E=65.0},{F=47.0},{SW=27},{PS=50},{GEW=1.42},{VERS1=4},{VERS2=1},{SW1=15},{TD=25.000},{TT=25.000},{RADP1=23.500},{RADP2=8.300},{R=26.000},{DH=16.500},{FA=1.500},{ASW=1.000},{AH=6.500},{GEWA=20.400},{GEWP=1.410},{DASW=28.000},{GLB=62.000},{SMB=3.000},{STD=20.500},{FB=11.000},{FT=7.300},{FAB=4.000},{MD=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
DKC
Description
RQB45-P - Kunststoff-Schnellverschraubungs Bogen 45° mit Gewindeanschluß PG nach DIN 40430
Bill of material
5028-1413N
CODE
Code
5028-1413N
5028-1413N
DES
Description
Racc.45° Pg13 AD18,5 Nero IP68
Racc.45° Pg13 AD18,5 Nero IP68
AD
Trade size Tubing outer-ø
18.5
18.5
mm
G
Thread PG
13,5
13,5
I
Smallest inner ø
12.5
12.5
mm
B
Largest outer ø
25.0
25.0
mm
C
Length of thread
12.0
12.0
mm
SW
Wrench size across flats
27
27
mm
PS
Packet Units
50
50
Units
GEW
Weight kg 100 units approx.
1.42
1.42
kg/100 Units
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청