FLEXA RQBK45-M 15020087216
Flexa
FLEXAquick
RQBK45 full plastic (PA),45° bend IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqbk45/rqbk45_p.prj},{NB=FLEXA RQBK45-P 15020087216},{ART=15020087216},{ARTOLD=5020.087.216},{AD=21.2},{G=16},{NDM=22.5},{I=14.5},{B=29.5},{C=13.0},{E=56.0},{F=60.0},{SW=26},{VERS1=5},{VERS2=2},{SW1=18},{TD=29.500},{TT=28.000},{RADP1=27.700},{RADP2=6.400},{R=27.000},{DH=19.000},{FA=1.500},{ASW=1.000},{AH=6.500},{GEWA=22.500},{GEWP=1.410},{DASW=29.000},{GLB=68.200},{SMB=3.000},{STD=23.400},{FB=10.000},{FT=8.500},{FAB=4.000},{MD=1.500},{GEW=2.86},{VPE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQBK45-P - Kunststoff-Schnellverschraubungs Bogen 45° mit Gewindeanschluß PG nach DIN 40430
Bill of material
FLEXA RQBK45-M 15020087216
ART
FLEXA No.
15020087216
15020087216
AD
Trade size Tubing outer-ø
21.2
21.2
mm
G
Thread PG
16
16
I
Smallest inner ø
14.5
14.5
mm
B
Largest outer ø
29.5
29.5
mm
C
Length of thread
13.0
13.0
mm
SW
Wrench size across flats
26
26
mm
GEW
Weight
2.86
2.86
kg/100
VPE
Packing unit
50
50
piece(s)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RQG1-S - Quick screw connector with plug-type connections for PG bore holes...
Flexa
22.03.2022
RQB90-M - Kunststoff-Schnellverschraubungs Bogen90° mit Gewindeanschluß met...
Flexa
06.12.2023
RQG2-P - Plastic connector, quick-type straight, inner thread , high sealin...
Flexa
06.12.2023
RQY-PA - One-piece plastic Y-distributor
Flexa
06.12.2023
HG-45FL 45° Elbow Flange, IP66
HellermannTyton
24.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청