FLEXA RQG1-N 15020046214
Flexa
FLEXAquick
RQG1, Plastic ( PA), IP66
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqg1/rqg1-n.prj},{NB=FLEXA RQG1-N 15020046214},{AUS=Schwarz},{ART=15020046214},{ARTOLD=5020.046.214},{AD=28.5},{G=3/4\"},{I=21.0},{B=37.0},{C=14.0},{D=47.5},{SW=34.0},{SMB=3.0},{DTI=28.5},{LDTI=31.5},{GEWA=26.568},{SWA=2.0},{SWH=9.0},{ASW=6.0},{FB=11.0},{FH=9.2},{FA=5.0},{ADF=4.0},{B1=37.0},{GP=1.814},{GEW=1.77},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQG1-N - Plastic quick screw connector,conically sealing, with NPT outer thread acc. to ANSI/ASME B1.20.1
Bill of material
FLEXA RQG1-N 15020046214
AUS
Schwarz
mm
ART
FLEXA No.
15020046214
15020046214
AD
28.5
28.5
mm
G
Thread acc.to ANSI/ASME B1.20.1
3/4"
3/4"
mm
I
Smallest Inner-ø
21.0
21.0
mm
B
Largest Outer-ø
37.0
37.0
mm
C
Length of thread
14.0
14.0
mm
D
Total length
47.5
47.5
mm
SW
Wrench size across flats
34.0
34.0
mm
GEW
Weight
1.77
1.77
kg/100
VPE
Packing unit
25
25
piece(s)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청