FLEXA RQGK2-M 15108028225
Flexa
FLEXAquick
RQGK2 Plastic (PA) with TPE Innerthread: Nickel-plated brass 58, IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqgk2/rqgk2_m.prj},{NB=FLEXA RQGK2-M 15108028225},{AUS=1},{VERS1=6},{AD=28.5},{METR=M25 x 1.5},{I=18.0},{B=43.0},{C=13.0},{D=53.0},{SW=41.0},{A=37.0},{E=30.9},{F=39.5},{MKERN=23.160},{G=5.000},{H=9.200},{J=11.000},{K=3.000},{L=11.000},{M=32.000},{N=2.000},{AS=6},{ES=23.67},{VERS3=6},{GEW=4.4},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQGK2-M - Plastic connector, quick-type straight, inner thread made of nickel-plated brass, high sealing rate
Bill of material
FLEXA RQGK2-M 15108028225
AUS
Color
black
gray
black
gray
ART
FLEXA No.
15108028225
15108028225
AD
Trade size Tubing outer-ø
28.5
28.5
mm
METR
thread EN 60423
M25 x 1.5
M25 x 1.5
mm
I
Smallest inner ø
18.0
18.0
mm
B
Largest outer ø
43.0
43.0
mm
C
Length of thread
13.0
13.0
mm
D
Total length
53.0
53.0
mm
SW
wrench size across flats
41.0
41.0
mm
GEW
Weight
4.4
4.4
kg/100
VPE
Packing unit
25
25
piece(s)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청