FLEXA RQLG1-M 15115054263
Flexa
FLEXAquick
RQLG1 Plastic (PA) IP66
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqlg1/rqlg1_m.prj},{NB=FLEXA RQLG1-M 15115054263},{ART=15115054263},{ARTOLD=5115.054.263},{COL=black},{AD=54.5},{METR=M63x1.5},{I=45.0},{B=68.0},{C=16.0},{D=68.0},{SW=65.0},{SWH=9.0},{SWA=2.0},{EIB=1.0},{EID=62.0},{GEWA=63.0},{GEWK=61.2},{ST1=63.0},{ST2=68.0},{FA=2.5},{OFB=10.0},{UFB=18.0},{FH=17.0},{GEW=5.900},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQLG1-m - Plastic connector, quick-type, straight, Metric outer thread, integrated snap-in sleeve, conically sealed
Bill of material
FLEXA RQLG1-M 15115054263
ART
FLEXA No.
15115054263
15115054263
AD
54.5
54.5
mm
METR
EN 60423
M63x1.5
M63x1.5
I
Smallest Inner-ø
45.0
45.0
mm
B
Largest Outer-ø
68.0
68.0
mm
C
Lenght of thread
16.0
16.0
mm
D
Total length
68.0
68.0
mm
SW
Wrench size across flats
65.0
65.0
mm
GEW
Weight
5.900
5.900
kg/100
VPE
Packing unit
25
25
piece(s)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청