Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Flexa
Beschreibung
RQLG1Z-S - Kunststoff-Schnellverschraubung gerade, Steckanschluss
Stückliste
FLEXA RQLG1Z-S 15116021208
ART
FLEXA No.
AD
Nenngröße Schlauch Außen-ø
21.2 mm
I
Kleinster innen-ø
27.3 mm
C
Spannbereich
B
Größter Außen-ø
37.0 mm
D
Gesamtlänge
65.0 mm
SW1
Schlüsselweite
24 mm
SW2
Schlüsselweite
27 mm
GEW
Gewicht
1.870 kg/100
VPE
Verp.-Einheit
50 Stück