Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RS 170 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Bill of material
RS170-122-C
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
19 mm
RD
Rod Diameter
11 mm
P
Pressure
180 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
170 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
0.95 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature min
80 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей