Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 33
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RS 6600 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Bill of material
RS6600-035-B-N
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
120 mm
RD
Rod Diameter
75 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissagi
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
44.18 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей