Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
RS1 - 単軸ロボット RS1 -ストレートタイプ-
部品表
RS102-C1-N-1-50
PN
型番
LEAD
リード
mm
MATGR
ガイドレール材質
MATS
スライダー材質
アルミ
MATSC
サイドカバー材質
アルミ
STSC
サイドカバー表面処理
アルマイト
BS
ブレーキ有無
CT
コントローラ種類
IOM
入出力種類
CAB
ケーブル長さ
m
STROKE
ストローク 指定50mm単位
mm
Enter value for STROKE
ストローク 指定50mm単位
mm
cm
inch
ft
L
266 mm
A
2
B
3
C
50 mm
MASS
質量
1.5 kg
ABS
ボールねじ
φ8 (C10転造)
AM
モータ
ステッピング
APD
位置検出器
レゾルバ (インクリメンタル)
ORTH
使用周囲温度・湿度
0~40℃,35~85%RH (結露無きこと)
RPP
繰返し位置決め精度
+/-0.02 mm
MLCH
最大可搬質量 - 水平
kg
MLCV
最大可搬質量 - 垂直
kg
MCF
最大押付力
N
MV
最大速度
mm/sec
RSL
定格走行寿命
10,000km以上
CIP
コントローラ入力電源
DC24V±10%
MPD
最大位置決め点数
225点
ALT1
グリス変更
ALT2
原点位置変更
ALT3
ハンディターミナル
ALT4
サポートソフト
ALT5
I/O ケーブル
ALT8
デイジーチェーン接続用ケーブル
ALT6
ロボット本体用取扱説明書
ALT7
コントローラー用取扱説明書
ALT9
本体樹脂色変更
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)