Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RS1 - Robot ad asse singolo RS1 - Dritti
Lista materiale
RS102-C1-N-1-50
PN
Codice componente
LEAD
Passo
mm
MATGR
Materiale delle rotaie
Acciaio
MATS
Materiale del cursore
Lega di alluminio
MATSC
Materiale della copertura laterale
Lega di alluminio
STSC
Trattamento superficie della copertura laterale
Anodizzato
BS
Selezione freno
CT
Tipo controller
IOM
Modulo I/O
CAB
Cavo
m
STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
Inserisci valore per STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
cm
inch
ft
L
266 mm
A
2
B
3
C
50 mm
MASS
Massa
1.5 kg
ABS
Vite a ricircolo di sfere applicabile
Diametro 8 (C10 rullata)
AM
Motore applicabile
A passo
APD
Rilevatore di posizione applicabile
Resolver (tipo incrementale)
ORTH
Temperatura gamma di esercizio - Umidità
0~40 gradi Celsius,35~85%UR (senza condensa)
RPP
Ripetibilità della precisione di posizionamento
+/-0.02 mm
MLCH
Max capacità di carico orizzontale
kg
MLCV
Max capacità di carico verticale
kg
MCF
Massima forza di spinta
N
MV
Velocità massima
mm/sec
RSL
Vita utile nominale
10,000km o sup.
CIP
Alimentazione ingresso controller
DC24V +/-10%
MPD
N. max punti di posizionamento
255 pz.
ALT1
Grasso
ALT2
Modifica della posizione iniziale
ALT3
Terminale di controllo portatile
ALT4
Software di supporto
ALT5
Cavo I/O
ALT8
Cavo per collegamento a margherita
ALT6
Manuale d'istruzioni robot
ALT7
Manuale d'istruzioni controller
ALT9
Main Body Plastic Color Alterations
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD