Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RS2 - Einspindelroboter RS2 - Gerade Ausführung -
Stückliste
RS206-C1-N-1-50
PN
Teilenummer
LEAD
Steigung
mm
MATGR
Werkstoff Führungsschienen
Stahl
MATS
Werkstoff Schlitten
Aluminiumlegierung
MATSC
Werkstoff Seitenabdeckung
Aluminiumlegierung
STSC
Oberflächenbehandlung Seitenabdeckung
Eloxiert
BS
Bremse auswählen
CT
Controllertyp
IOM
E/A-Modul
CAB
Kabel
m
STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
Wert eingeben für STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L
280 mm
A
3
B
4
C
100 mm
MASS
Gewicht
2.1 kg
ABS
Passender Kugelgewindetrieb
Ø 12 (C10 gerollt)
AM
Passender Motor
Schrittmotor
APD
Passende Positionsanzeige
Drehmelder (inkremental)
ORTH
Betriebstemperaturbereich - Feuchte
0~40 °C,35~85%RH (nicht kondensierend)
RPP
Wiederholgenauigkeit
+/-0.02 mm
MLCH
Max. Traglast Horizontal
kg
MLCV
Max. Traglast Vertikal
kg
MCF
Max. Schubkraft
N
MV
Max. Geschwindigkeit
mm/sec
RSL
Nennlebensdauer
min. 10.000km
CIP
Stromversorgung des Controllers
DC24V +/-10%
MPD
Max. Positionierpunkte
255 Stk.
ALT1
Schmierstoff
ALT2
Änderung der ursprünglichen Position
ALT3
Handy Terminal
ALT4
Support-Software
ALT5
E/A-Kabel
ALT8
Kabel für Kaskadierung
ALT6
Roboter-Gebrauchsanweisung
ALT7
Controller-Gebrauchsanweisung
ALT9
Main Body Plastic Color Alterations