Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RS2 - Robots à axe simple RS2 - Droits -
Nomenclature
RS206-C1-N-1-50
PN
Réf. pièce
LEAD
Pas
mm
MATGR
Matériau des rails de guidage
inoxydable
MATS
Matériau de la glissière
Alliage d'aluminium
MATSC
Matériau du couvercle latéral
Alliage d'aluminium
STSC
Traitement de surface du couvercle latéral
Anodisation
BS
Sélection du frein
CT
Type de contrôleur
IOM
Module E/S
CAB
Câble
m
STROKE
Incrément de course 50 mm
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Incrément de course 50 mm
mm
cm
inch
ft
L
280 mm
A
3
B
4
C
100 mm
MASS
Masse
2.1 kg
ABS
Vis à billes utilisable
diam. 12 (C10 laminé)
AM
Moteur utilisable
pas-à-pas
APD
Détecteur de position utilisable
Résolveur (incrémental)
ORTH
Plage de températures de fonctionnement, humidité
0 à 40 degrés Celsius, 35 à 85% HR (sans point de rosée)
RPP
Répétition de la précision de positionnement
+/-0.02 mm
MLCH
Capacité de charge max. horizontale
kg
MLCV
Capacité de charge max. verticale
kg
MCF
Force de poussée maximale
N
MV
Vitesse max.
mm/sec
RSL
Durée de vie nominale
10 000 km ou plus
CIP
Alimentation d'entrée du contrôleur
DC24V +/-10%
MPD
Points de détermination de positionnement maximum
255 pièces
ALT1
Graisse
ALT2
Change de position d'origine
ALT3
Bornier portatif
ALT4
Logiciel d'assistance
ALT5
Câble E/S
ALT8
Câble pour connexion en guirlande
ALT6
Manuel d'instructions du robot
ALT7
Manuel d'instructions du contrôleur
ALT9
Main Body Plastic Color Alterations