Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
RS3 - 单轴机器人 RS3 -直柱型-
明细表
RS306-C1-N-1-50
PN
型号
LEAD
导程
mm
MATGR
导轨材质
MATS
滑块材质
铝合金
MATSC
侧盖材质
铝合金
STSC
侧盖表面处理
阳极氧化处理
BS
有无制动器
CT
控制器种类
IOM
输入输出种类
CAB
电缆长度
m
STROKE
行程 指定单位50mm
mm
输入参数值: STROKE
行程 指定单位50mm
mm
cm
inch
ft
L
336 mm
A
3
B
4
C
100 mm
MASS
重量
2.4 kg
ABS
滚珠丝杠
φ12 (C10压轧)
AM
马达
步进
APD
位置检测器
旋转变压器 (增量型)
ORTH
使用环境温度、湿度
0~40℃,35~85%RH (无霜)
RLP
重复定位精度
+/-0.02 mm
MLCH
最大传送物重量 - 水平
kg
MLCV
最大传送物重量 - 垂直
kg
MCF
最大压紧力
N
MV
最大速度
mm/sec
RSL
额定行走寿命
10,000km以上
CIP
控制器输入电源
DC24V±10%
MPD
最大定位点数
225个
ALT1
润滑脂
ALT2
原点位置变更
ALT3
手持终端设备
ALT4
附带支持软件
ALT5
I/O电缆
ALT8
菊花链连接用电缆
ALT6
机器人主体使用说明书
ALT7
控制器使用说明书
ALT9
本体树脂颜色变更
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型