Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
RS3C - 単軸ロボット クリーン仕様 RSH3C -ストレートタイプ-
部品表
RS3C06-R-C1-N-1-50
PN
型番
LEAD
リード
mm
MATGR
ガイドレール材質
MATS
スライダー材質
アルミ
MATSC
サイドカバー材質
アルミ
STSC
サイドカバー表面処理
アルマイト
BS
ブレーキ有無
FMS
継手取付方向
CT
コントローラ種類
C1 (DC24V +/-10%)
IOM
入出力種類
CAB
ケーブル
m
STROKE
ストローク 指定50mm単位
mm
Enter value for STROKE
ストローク 指定50mm単位
mm
cm
inch
ft
L
336 mm
A
3 mm
B
4 mm
C
90 mm
D
100 mm
MASS
質量
2.5 kg
ABS
ボールねじ
φ12 (C10転造)
AM
モータ
ステッピング
APD
位置検出器
レゾルバ (インクリメンタル)
SATH
使用周囲温度・湿度
0~40℃,35~85%RH (結露無きこと)
RLP
繰返し位置決め精度
+/-0.02 mm
MLCH
最大可搬質量 - 水平
kg
MLCV
最大可搬質量 - 垂直
kg
MCF
最大押付質量
N
MS
最大速度
mm/sec
RSL
定格走行寿命
10,000km以上
CIP
コントローラ入力電源
DC24V±10%
MLP
最大位置決め点数
255点
CLN
クリーン度
CLASS10 (1cfあたり0.1micronベース)
SV
吸引量
90 l/mm
ALT1
原点位置変更
ALT2
ハンディターミナル
ALT3
サポートソフト USB通信ケーブル付
ALT7
サポートソフト RS232C通信ケーブル付
ALT4
I/O ケーブル
ALT5
ロボット本体用取扱説明書
ALT6
コントローラ用取扱説明書
ALT8
本体樹脂色変更
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)