Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RS3C - RS3C - Slider Actuator (6-12 kg Max.) -Clean Room Version-
Stückliste
RS3C06-R-C1-N-1-50
PN
Teilenummer
LEAD
Steigung
mm
MATGR
Werkstoff Führungsschienen
Stahl
MATS
Werkstoff Schlitten
Aluminiumlegierung
MATSC
Werkstoff Seitenabdeckung
Aluminiumlegierung
STSC
Oberflächenbehandlung Seitenabdeckung
Eloxiert
BS
Bremse auswählen
FMS
Montageseitige Anschlüsse auswählen
CT
Controllertyp
C1 (DC24V +/-10%)
IOM
E/A-Modul
CAB
Kabel
m
STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
Wert eingeben für STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L
336 mm
A
3 mm
B
4 mm
C
90 mm
D
100 mm
MASS
Gewicht
2.5 kg
ABS
Passender Kugelgewindetrieb
Ø 12 (C10 gerollt)
AM
Passender Motor
Schrittmotor
APD
Passende Positionsanzeige
Drehmelder (inkremental)
SATH
Betriebsumgebungstemperatur - Feuchte
0~40 °C,35~85%RH (nicht kondensierend)
RLP
Wiederholgenauigkeit
+/-0.02 mm
MLCH
Max. Traglast Horizontal
kg
MLCV
Max. Traglast Vertikal
kg
MCF
Max. Kompressionskraft
N
MS
Max. Drehzahl
mm/sec
RSL
Nennlebensdauer
min. 10.000km
CIP
Stromversorgung des Controllers
DC24V +/-10%
MLP
Max. Aufnahmepunkte
255 Stk.
CLN
Reinraumklasse
CLAS1.0254/S235 pro 1cf für 0.1Mikron Grundplatte
SV
Ansaugvolumen
90 l/mm
ALT1
Änderung der ursprünglichen Position
ALT2
Handy Terminal
ALT3
Support-Software mit USB-Kabel
ALT7
Support-Software mit RS232C-Kabel
ALT4
E/A-Kabel
ALT5
Roboter-Gebrauchsanweisung
ALT6
Bedienungsanleitung für ControllerSchmierstoff
ALT8
Main Body Plastic Color Alterations
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen