Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RS3C - RS3C - Slider Actuator (6-12 kg Max.) -Clean Room Version-
Nomenclature
RS3C06-R-C1-N-1-50
PN
Réf. pièce
LEAD
Pas
mm
MATGR
Matériau des rails de guidage
inoxydable
MATS
Matériau de la glissière
Alliage d'aluminium
MATSC
Matériau du couvercle latéral
Alliage d'aluminium
STSC
Traitement de surface du couvercle latéral
Anodisation
BS
Sélection du frein
FMS
Sélection du côté de montage des supports
CT
Type de contrôleur
C1 (DC24V +/-10%)
IOM
Module E/S
CAB
Câble
m
STROKE
Incrément de course 50 mm
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Incrément de course 50 mm
mm
cm
inch
ft
L
336 mm
A
3 mm
B
4 mm
C
90 mm
D
100 mm
MASS
Masse
2.5 kg
ABS
Vis à billes utilisable
diam. 12 (C10 laminé)
AM
Moteur utilisable
pas-à-pas
APD
Détecteur de position utilisable
Résolveur (incrémental)
SATH
Température ambiante de service, humidité
0 à 40 degrés Celsius, 35 à 85% HR (sans point de rosée)
RLP
Répétition de la précision de positionnement
+/-0.02 mm
MLCH
Capacité de charge max. horizontale
kg
MLCV
Capacité de charge max. verticale
kg
MCF
Force de compression max.
N
MS
Vitesse max.
mm/sec
RSL
Durée de vie nominale
10 000 km ou plus
CIP
Alimentation d'entrée du contrôleur
DC24V +/-10%
MLP
Points de positionnement maximum
255 pièces
CLN
Propreté
CLAS1.0254/S235 par 1cf pour base 0,1 micron
SV
Volume d'aspiration
90 l/mm
ALT1
Change de position d'origine
ALT2
Bornier portatif
ALT3
Logiciel d'assistance avec câble USB
ALT7
Logiciel d'assistance avec câble RS232C
ALT4
Câble E/S
ALT5
Manuel d'instructions du robot
ALT6
Manuel d'instructions du contrôleur, graisse
ALT8
Main Body Plastic Color Alterations
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés