Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RS3C - RS3C - Slider Actuator (6-12 kg Max.) -Clean Room Version-
Lista materiale
RS3C06-R-C1-N-1-50
PN
Codice componente
LEAD
Passo
mm
MATGR
Materiale delle rotaie
Acciaio
MATS
Materiale del cursore
Lega di alluminio
MATSC
Materiale della copertura laterale
Lega di alluminio
STSC
Trattamento superficie della copertura laterale
Anodizzato
BS
Selezione freno
FMS
Selezione lato montaggio attacchi
CT
Tipo controller
C1 (DC24V +/-10%)
IOM
Modulo I/O
CAB
Cavo
m
STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
Inserisci valore per STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
cm
inch
ft
L
336 mm
A
3 mm
B
4 mm
C
90 mm
D
100 mm
MASS
Massa
2.5 kg
ABS
Vite a ricircolo di sfere applicabile
Diametro 12 (C10 rullata)
AM
Motore applicabile
A passo
APD
Rilevatore di posizione applicabile
Resolver (tipo incrementale)
SATH
Temperatura ambiente di esercizio - Umidità
0~40 gradi Celsius,35~85%UR (senza condensa)
RLP
Ripetibilità della precisione di posizionamento
+/-0.02 mm
MLCH
Max capacità di carico orizzontale
kg
MLCV
Max capacità di carico verticale
kg
MCF
Max forza di compressione
N
MS
Velocità max
mm/sec
RSL
Vita utile nominale
10,000km o sup.
CIP
Alimentazione ingresso controller
DC24V +/-10%
MLP
N. max punti di posizionamento
255 pz.
CLN
Classe di pulizia
CLAS1.0254/S235 per 1cf per base 0.1micron
SV
Volume aspirazione
90 l/mm
ALT1
Modifica della posizione iniziale
ALT2
Terminale di controllo portatile
ALT3
Software di supporto con cavo USB
ALT7
Software di supporto con cavo RS232C
ALT4
Cavo I/O
ALT5
Manuale d'istruzioni robot
ALT6
Manuale d'istruzioni controller - Grasso
ALT8
Main Body Plastic Color Alterations
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD