Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Tsubakimoto Chain Co.
Description
RS80SD type
Bill of material
RS80-SD14TQ
CNSORDERNO
Order number
Z
Number of teeth
DMIN
Diameter of shaft hole min
20.0 mm
DMAX
Diameter of shaft hole max
mm
DH
Diameter of hub
mm
L
Length of hub
60.0 mm
DO
Outer diameter
mm
DP
Pitch circle diameter
mm
T
Tooth width
15.0 mm
TYPE
Type
Machined
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés