Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RSB1-L, RSB1-R, RSB1-LU, RSB1-RU, RSB1-LD, RSB1-RD - Single Axis Robots RSB1 - Belt Type
Nomenclature
RSB1-L-C21A-N-F0-3-150
PN
Réf. pièce
RSB1-L-C21A-N-F0-3-150
TYPE
Type
RSB1
MAD
Motor Mounting Orientation
CT
Type de contrôleur
IOM
Module E/S
FS
Sélection du filtre de bruit
CAB
Câble
m
STROKE
Incrément de course 50 mm
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Incrément de course 50 mm
mm
cm
inch
ft
L
460 mm
A
200 mm
B
240 mm
C
0 mm
D
2
M
0
N
6
MASS
Masse
7.4 kg
ALT1
Graisse
ALT2
Changement de la position d'origine
ALT3
Bornier portatif
ALT4
Logiciel d'assistance
ALT5
Câble E/S
ALT8
Câble pour connexion en guirlande
ALT6
Manuel d'instructions du robot
ALT7
Manuel d'instructions du contrôleur
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés