Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RSB1-L, RSB1-R, RSB1-LU, RSB1-RU, RSB1-LD, RSB1-RD - Single Axis Robots RSB1 - Belt Type
Lista materiale
RSB1-L-C21A-N-F0-3-150
PN
Codice componente
RSB1-L-C21A-N-F0-3-150
TYPE
Tipo
RSB1
MAD
Motor Mounting Orientation
CT
Tipo controller
IOM
Modulo I/O
FS
Selezione filtro antirumore
CAB
Cavo
m
STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
Inserisci valore per STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
cm
inch
ft
L
460 mm
A
200 mm
B
240 mm
C
0 mm
D
2
M
0
N
6
MASS
Massa
7.4 kg
ALT1
Grasso
ALT2
Modifica della posizione iniziale
ALT3
Terminale di controllo portatile
ALT4
Software di supporto
ALT5
Cavo I/O
ALT8
Cavo per collegamento a margherita
ALT6
Manuale d'istruzioni robot
ALT7
Manuale d'istruzioni controller
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD