Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RSB2-L, RSB2-R, RSB2-LU, RSB2-RU, RSB2-LD, RSB2-RD - Single Axis Robots RSB2 - Belt Type
Lista materiale
RSB2-L-C21A-N-F0-3-150
PN
Codice componente
RSB2-L-C21A-N-F0-3-150
TYPE
Tipo
RSB2
MAD
Motor Mounting Orientation
CT
Tipo controller
IOM
Modulo I/O
FS
Selezione filtro antirumore
CAB
Cavo
m
STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
Inserisci valore per STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
cm
inch
ft
L
488 mm
M
6
A
0 mm
B
1
C
240 mm
D
0 mm
E
0 mm
F
2
MASS
Massa
9.6 kg
ALT1
Grasso
ALT2
Modifica della posizione iniziale
ALT3
Terminale di controllo portatile
ALT4
Software di supporto con cavo USB
ALT5
Cavo I/O
ALT8
Cavo per collegamento a margherita
ALT6
Manuale d'istruzioni robot
ALT7
Manuale d'istruzioni controller
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD