Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RSD1__-R, RSD1__-L, RSD1__-U, RSD1__B-R, RSD1__B-L, RSD1__B-U - Single Axis Robots RSD1 - Rod Type - Motor Folded
Nomenclature
RSD106-R-C1-N-1-50
PN
Réf. pièce
LEAD
mm
MATMB
Matériau du corps principal
Alliage d'aluminium
STMB
Traitement de surface du corps principal
Revêtement acrylique
MATR
Matériau de la tige
inoxydable
STR
Traitement de surface de la tige
-
MATC
Matériau du couvercle
Résine Acrylonitrile-Butadiene-Styrene
STC
Traitement de surface du couvercle
-
BS
Sélection du frein
MAD
Motor Mounting Orientation
CT
Type de contrôleur
IOM
Module E/S
CABL
Longueur des câbles
m
STROKE
Incrément de course 50 mm
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Incrément de course 50 mm
mm
cm
inch
ft
L1
161 mm
L
204 mm
H
2 mm
K
6 mm
MASS
Masse
1.3 kg
ABS
Vis à billes utilisable
diam. 8 (C10 laminé)
AM
Moteur utilisable
Moteur pas-à-pas
APD
Détecteur de position utilisable
Résolveur (incrémental)
OETH
Température de l'environnement de fonctionnement, humidité
0 à 40 degrés Celsius, 35 à 85% HR (sans point de rosée)
RPP
Répétition de la précision de positionnement
+/-0.02 mm
MLCH
Capacité de charge max., horizontale
kg
MLCV
Capacité de charge max., verticale
kg
MCF
Force de poussée maximale
N
RSL
Durée de vie nominale
5 000 km ou plus km
LM
Mouvement perdu
0,1 ou inf. mm
NAR
Précision de non-rotation de la tige
+/-1.0 deg
MS
Vitesse maximale
mm/sec
CIPS
Alimentation d'entrée du contrôleur
DC24V +/-10%
MPD
Points de détermination de positionnement maximum
255 pièces
ALT2
Bornier portatif
ALT3
Logiciel d'assistance
ALT4
Câble E/S
ALT11
Câble pour connexion en guirlande
ALT5
Manuel d'instructions du robot
ALT6
Manuel d'instructions du contrôleur
ALT7
Change la couleur du corps
ALT8
Pied de montage du robot
ALT9
Bride de montage du robot
ALT10
Grease Nozzle
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés