Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RSD2__, RSD2__B - Single Axis Robots RSD2 - Rod Type - Straight
Stückliste
RSD202-C1-N-1-50
PN
Teilenummer
LEAD
mm
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
Aluminiumlegierung
STMB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Acrylbeschichtung
MATR
Werkstoff Stange
Stahl
STR
Oberflächenbehandlung Stange
-
MATC
Werkstoff Abdeckung
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kunststoff
STC
Oberflächenbehandlung Abdeckung
-
BS
Bremse auswählen
CT
Controllertyp
IOM
E/A-Modul
CABL
Kabellänge
m
STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
Wert eingeben für STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L1
162.5 mm
L
270.5 mm
MASS
Gewicht
1.4 kg
ABS
Passender Kugelgewindetrieb
Ø 8 (C10 gerollt)
AM
Passender Motor
Schrittmotor
APD
Passende Positionsanzeige
Drehmelder (inkremental)
OETH
Temperatur der Betriebsumgebung - Feuchte
0~40 °C,35~85%RH (nicht kondensierend)
RPP
Wiederholgenauigkeit
+/-0.02 mm
MLCH
Max. Traglast - Horizontal
kg
MLCV
Max. Traglast - Vertikal
kg
MCF
Max. Schubkraft
N
RSL
Nennlebensdauer
min. 5.000km km
LM
Toter Gang
max. 0.1 mm
NAR
Drehungsfreie Präzision der Stange
+/-1.0 deg
MS
Max. Drehzahl
mm/sec
CIPS
Stromversorgung des Controllers
DC24V +/-10%
MPD
Max. Positionierpunkte
255 Stk.
ALT2
Handy Terminal
ALT3
Support-Software
ALT4
E/A-Kabel
ALT10
Kabel für Kaskadierung
ALT5
Roboter-Gebrauchsanweisung
ALT6
Controller-Gebrauchsanweisung
ALT7
Farbe des Grundkörpers ändern
ALT8
Roboter-Montagefuß
ALT9
Roboter-Montageflansch
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen