Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
RSD3__, RSD3__B - 单轴机器人 RSD3 -轴杆 直柱型-
明细表
RSD302-C1-N-1-50
PN
型号
LEAD
mm
MATMB
主体材质
铝合金
STMB
主体表面处理
丙烯喷涂
MATR
活塞杆材质
STR
棒材表面处理
-
MATC
盖板材质
ABS
STC
盖板表面处理
-
BS
制动器选择
CT
控制器种类
IOM
输入输出种类
CABL
电缆长度
m
STROKE
行程 指定单位50mm
mm
输入参数值: STROKE
行程 指定单位50mm
mm
cm
inch
ft
L1
183 mm
L
280.5 mm
MASS
重量
2.2 kg
ABS
适用滚珠丝杠
φ12 (C10压轧)
AM
适用马达
步进
APD
适用位置检测器
旋转变压器 (增量型)
OETH
使用环境温度、湿度
0~40℃,35~85%RH (无霜)
RPP
重复定位精度
+/-0.02 mm
MLCH
最大传送物重量 - 水平
kg
MLCV
最大传送物重量 - 垂直
kg
MCF
最大压紧力
N
RSL
额定行走寿命
5,000km以上 km
LM
空转
C≤0.1 mm
NAR
活塞杆不旋转精度
+/-1.0 deg
MS
最高速度
mm/sec
CIPS
控制器输入电源
DC24V±10%
MPD
最大定位点数
255个
ALT2
手持终端设备
ALT3
附带支持软件
ALT4
I/O电缆
ALT10
菊花链连接用电缆
ALT5
机器人主体使用说明书
ALT6
控制器使用说明书
ALT7
本体树脂颜色变更
ALT8
机器人安装用底座
ALT9
机器人安装用法兰
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型