Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RSD3__, RSD3__B - Single Axis Robots RSD3 - Rod Type - Straight
Stückliste
RSD302-C1-N-1-50
PN
Teilenummer
LEAD
mm
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
Aluminiumlegierung
STMB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Acrylbeschichtung
MATR
Werkstoff Stange
Stahl
STR
Oberflächenbehandlung Stange
-
MATC
Werkstoff Abdeckung
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kunststoff
STC
Oberflächenbehandlung Abdeckung
-
BS
Bremse auswählen
CT
Controllertyp
IOM
E/A-Modul
CABL
Kabellänge
m
STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
Wert eingeben für STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L1
183 mm
L
280.5 mm
MASS
Gewicht
2.2 kg
ABS
Passender Kugelgewindetrieb
Ø 12 (C10 gerollt)
AM
Passender Motor
Schrittmotor
APD
Passende Positionsanzeige
Drehmelder (inkremental)
OETH
Temperatur der Betriebsumgebung - Feuchte
0~40 °C,35~85%RH (nicht kondensierend)
RPP
Wiederholgenauigkeit
+/-0.02 mm
MLCH
Max. Traglast - Horizontal
kg
MLCV
Max. Traglast - Vertikal
kg
MCF
Max. Schubkraft
N
RSL
Nennlebensdauer
min. 5.000km km
LM
Toter Gang
max. 0.1 mm
NAR
Drehungsfreie Präzision der Stange
+/-1.0 deg
MS
Max. Drehzahl
mm/sec
CIPS
Stromversorgung des Controllers
DC24V +/-10%
MPD
Max. Positionierpunkte
255 Stk.
ALT2
Handy Terminal
ALT3
Support-Software
ALT4
E/A-Kabel
ALT10
Kabel für Kaskadierung
ALT5
Roboter-Gebrauchsanweisung
ALT6
Controller-Gebrauchsanweisung
ALT7
Farbe des Grundkörpers ändern
ALT8
Roboter-Montagefuß
ALT9
Roboter-Montageflansch
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen