Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
RSDG2__-U, RSDG2__B-U - 単軸ロボット RSDG2 -ロッドタイプ サポートガイド付- モータ折返しタイプ
部品表
RSDG202-U-C1-N-1-50
PN
型番
LEAD
mm
MATMB
本体材質
アルミ
STMB
本体表面処理
アクリル塗装
MATR
ロッド材質
STR
ロッド表面処理
-
MATC
カバー材質
ABS
STC
カバー表面処理
-
MATS
シャフト材質
STS
シャフト表面処理
-
MATBB
ボールブッシュ材質
STBB
ボールブッシュ表面処理
-
BS
ブレーキ有無
CT
コントローラ種類
IOM
入出力種類
CAB
ケーブル長さ
m
STROKE
ストローク 指定50mm単位
mm
Enter value for STROKE
ストローク 指定50mm単位
mm
cm
inch
ft
L1
162.5 mm
L
209.5 mm
MASS
質量
2.2 kg
ABS
適用ボールねじ
φ8 (C10転造)
AM
適用モータ
ステッピング
APD
適用位置検出器
レゾルバ (インクリメンタル)
OETH
使用周囲温度・湿度
0~40℃,35~85%RH (結露無きこと)
RPP
繰返し位置決め精度
±0.02 mm
MLCH
最大可搬質量 - 水平
kg
MLCV
最大可搬質量 - 垂直
kg
MCF
最大押付力
N
RSL
定格走行寿命
5,000km以上 km
LM
ロストモーション
0.1以下 mm
NAR
ロッド不回転精度
±0.05 deg
MS
最高速度
mm/sec
CIPS
コントローラ入力電源
DC24V±10%
MPD
最大位置決め点数
255点
ALT2
ハンディターミナル
ALT3
サポートソフト
ALT4
I/Oケーブル
ALT10
デイジーチェーン接続用ケーブル
ALT5
ロボット本体用取扱説明書
ALT6
コントローラ用取扱説明書
ALT7
本体樹脂色変更
ALT8
ロボット取付用フート
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)