Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RSH2 - Robot ad asse singolo RSH2 - Dritti
Lista materiale
RSH210-C21A-N-F0-3-150
PN
Codice componente
LEAD
Passo
mm
MATBF
Materiale del profilato base
Lega di alluminio
STBF
Trattamento superficie del profilato base
Anodizzato
MATGR
Materiale delle rotaie
Acciaio
MATS
Materiale del cursore
Lega di alluminio
STS
Trattamento superficie del cursore
Anodizzato
MATSC
Materiale della copertura laterale
Lega di alluminio
STSC
Trattamento superficie della copertura laterale
Anodizzato
BS
Selezione freno
CT
Tipo controller
IOM
Modulo I/O
FS
Selezione filtro antirumore
CAB
Cavo
STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
Inserisci valore per STROKE
Corsa incrementi di 50mm
mm
cm
inch
ft
L
mm
A
0
B
100 mm
C
8
D
240 mm
MASS
Massa
3.9 kg
ABS
Vite a ricircolo di sfere applicabile
Diametro 15 (C7 rullata)
AM
Motore applicabile
Servomotore AC 100W
APD
Rilevatore di posizione applicabile
Resolver
SATH
Temperatura ambiente di esercizio - Umidità
0~40 gradi Celsius,35~85%UR (senza condensa)
RPP
Ripetibilità della precisione di posizionamento
+/-0.01 mm
MLCH
Max capacità di carico - Orizzontale
kg
MLCV
Max capacità di carico - Verticale
kg
RF
Forza nominale
N
MV
Velocità massima
mm/sec
RSL
Vita utile nominale
10,000km o sup.
CIP
Alimentazione ingresso controller
AC monofase 100~115V 200~230V ±10%
MPD
Max numero di posizioni memorizzabili
255 pz.
ALT1
Grasso
ALT2
Modifica della posizione iniziale
ALT3
Terminale di controllo portatile
ALT4
Software di supporto
ALT5
Cavo I/O
ALT8
Cavo per collegamento a margherita
ALT6
Manuale d'istruzioni robot
ALT7
Manuale d'istruzioni controller
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD