Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RSH2 - Robots à axe simple RSH2 - Droits -
Nomenclature
RSH210-C21A-N-F0-3-150
PN
Réf. pièce
LEAD
Pas
mm
MATBF
Matériau du profilé de la base
Alliage d'aluminium
STBF
Traitement de surface du profilé de la base
Anodisation
MATGR
Matériau des rails de guidage
inoxydable
MATS
Matériau de la glissière
Alliage d'aluminium
STS
Traitement de surface de la glissière
Anodisation
MATSC
Matériau du couvercle latéral
Alliage d'aluminium
STSC
Traitement de surface du couvercle latéral
Anodisation
BS
Sélection du frein
CT
Type de contrôleur
IOM
Module E/S
FS
Sélection du filtre de bruit
CAB
Câble
STROKE
Incrément de course 50 mm
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Incrément de course 50 mm
mm
cm
inch
ft
L
mm
A
0
B
100 mm
C
8
D
240 mm
MASS
Masse
3.9 kg
ABS
Vis à billes utilisable
diam. 15 (C7 laminé)
AM
Moteur utilisable
Servomoteur CA 100 W
APD
Détecteur de position utilisable
Résolveur
SATH
Température ambiante de service, humidité
0 à 40 degrés Celsius, 35 à 85% HR (sans point de rosée)
RPP
Répétition de la précision de positionnement
+/-0.01 mm
MLCH
Capacité de charge max., horizontale
kg
MLCV
Capacité de charge max., verticale
kg
RF
Force nominale
N
MV
Vitesse max.
mm/sec
RSL
Durée de vie nominale
10 000 km ou plus
CIP
Alimentation d'entrée du contrôleur
CA monophasé 100~115V 200~230V ±10%
MPD
Nombre max. de positions de stockage
255 pièces
ALT1
Graisse
ALT2
Change de position d'origine
ALT3
Bornier portatif
ALT4
Logiciel d'assistance
ALT5
Câble E/S
ALT8
Câble pour connexion en guirlande
ALT6
Manuel d'instructions du robot
ALT7
Manuel d'instructions du contrôleur
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés