Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RSH3 - Einspindelroboter RSH3 - Gerade Ausführung -
Stückliste
RSH305-C21A-N-F0-3-150
PN
Teilenummer
LEAD
Steigung
mm
MATBF
Werkstoff Grundrahmen
Aluminiumlegierung
STBF
Oberflächenbehandlung Grundrahmen
Eloxiert
MATGR
Werkstoff Führungsschienen
Stahl
MATS
Werkstoff Schlitten
Aluminiumlegierung
STS
Oberflächenbehandlung Schlitten
Eloxiert
MATSC
Werkstoff Seitenabdeckung
Aluminiumlegierung
STSC
Oberflächenbehandlung Seitenabdeckung
Eloxiert
CT
Mit Controller
IOM
E/A-Modul
FS
Entstörfilter auswählen
CAB
Kabel
STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
Wert eingeben für STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L
518 mm
A
0
B
150 mm
C
8
D
290 mm
MASS
Gewicht
4.7 kg
ABS
Passender Kugelgewindetrieb
Ø 15 (C7 gerollt)
AM
Passender Motor
Wechselstromservomotor, 100W
APD
Passende Positionsanzeige
Drehmelder
SATH
Betriebsumgebungstemperatur - Feuchte
0~40 °C,35~85%RH (nicht kondensierend)
RPP
Wiederholgenauigkeit
+/-0.01 mm
MLCH
Max. Traglast - Horizontal
kg
RF
Nennkraft
N
MV
Max. Geschwindigkeit
mm/sec
RSL
Nennlebensdauer
min. 10.000km
CIP
Stromversorgung des Controllers
1-phasiger Wechselstrom 100~115V 200~230V ±10%
MPD
Max. Positionsnr. speicherbarer
255 Stk.
ALT1
Schmierstoff
ALT2
Änderung der ursprünglichen Position
ALT3
Handy Terminal
ALT4
Support-Software
ALT5
E/A-Kabel
ALT8
Kabel für Kaskadierung
ALT6
Roboter-Gebrauchsanweisung
ALT7
Controller-Gebrauchsanweisung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen