카탈로그: Leuze
생성됨: 12.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Leuze
53800225
Leuze
Product for safety at work
Optoelectronic safety sensors
Safety laser scanner
RSL 400
Powered by
CAD모델 선택
{leuze_electronic/product_for_safety_at_work/optoelectronic_safety_sensors/safty_laser_scanner/rsl_400/rsl_400_asmtab.prj},{NB=53800225(0)},{AN=53800225},{A=RSL430-S/CU429-10},{ID=Safety laser scanner},{CTN=85365019},{AF=10 + 10},{NO=4},{R=0 ... 3 },{F=Datenausgabe, parametrierbar;Sichere Zeitverzögerung, intern;Vier-Felder-Modus;Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar;Auflösung, wählbar;Not-Halt-Verkettung},{ANS=Cable, 10000 mm},{DE=-},{S=4 Piece(s), Transistor, PNP},{CON=Cable, 10000 mm},{LS=0},{PPATH=rsl_400_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Leuze
Description
RSL 400 - Safety laser scanner
Bill of material
53800225
AN
Part no.
53800225
53800225
A
Designation
RSL430-S/CU429-10
RSL430-S/CU429-10
ID
Part description
Safety laser scanner
CTN
Customs tariff number
85365019
AF
Number of field pairs
10 + 10
10 + 10
mm
NO
Number of OSSDs
4
4
R
Operating range
0 ... 3
0 ... 3
m
F
Functions
Data output, configurable; safe time delay, internal; four-field mode; dynamic contactor monitoring (EDM), selectable; resolution, selectable; E-stop linkage
Data output, configurable; safe time delay, internal; four-field mode; dynamic contactor monitoring (EDM), selectable; resolution, selectable; E-stop linkage
ANS
Connection
Cable, 10,000 mm
Cable, 10,000 mm
DE
Design
-
-
LS
With / without light beam
Without light beam
With light beam
Without light beam
With light beam
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청