Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSR 15-1 - Rohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0594
ARTNR
Artikelnummer
0092.0594
CTN
Zolltarifnummer
76169990
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
MO
Ausführung
25 mm Schallschluckpackung
EO
Einbauort
Ventilator
M
Material
Aluminium
F
Farbe
silber
W
Gewicht
1.3 kg
AD
Anschlussdurchmesser
150 mm
NS
Geeignet für Nennweite
150 mm
WD
Breite
210 mm
H
Höhe
210 mm
D
Tiefe
1000 mm
SI
Schalldämmung
ja
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799925941
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen