RST-200
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Hand Wheels & Knobs
Clamping Hand Wheels & Knobs
Lobed Hand Wheels & Knobs
Lobed Hand Wheels & Knobs - Female
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n01000000/l3_n01010000/l4_n01010200/p130105/rst-200.prj},{NB=RST-200},{PN=RST-200},{AMERSID=1041998},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=50},{B=42},{C1=19.5},{D2=17.5},{D1=13.5},{THREAD=M6},{DEPTH1=10},{NS=6.0},{A1=50.0},{B1=42.0},{DEPTH=10.0},{KNOBHEIGHT1=36.5125},{PUSHHEIGHT1=1.5875},{KNOBTHICKNESS1=1.984375},{SHOULDERHEIGHT1=4.7625},{KNOBFLATDIAMETER=22.225},{PUSHDIAMETER1=11.90625},{SHOULDERDIAMETER=15.875},{CUTLENGTH2=25.400},{CUTDEPTH2=7.9375},{KNOBTHICKNESS3=1.984375},{RADIUS=13.8875},{PITCH=1.0000},{RADIUS2=30.0000},{RADIUS3=23.0000},{LOCATION=40.5000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
RST-200 - Lobed Hand Wheels & Knobs - Female
Bill of material
RST-200
PN
Part Number
RST-200
RST-200
AMERSID
Americas ID
1041998
1041998
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Diameter
50
B
B Height
42
C1
C Hub Diameter
19.5
mm
D2
D Hub Height Rest
17.5
mm
D1
D Hub Height Working
13.5
mm
THREAD
M6
M6
DEPTH1
10
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청