Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
RST-206 - Lobed Hand Wheels & Knobs - Male
Bill of material
RST-210
PN
Part Number
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A1
A Diameter
50.0 mm
B1
B Height
42.0 mm
C1
C Hub Diameter
19.5 mm
D
D Hub Height Rest
17.5 mm
D1
D Hub Height Working
13.5 mm
TS
Thread Size
LENGTH
Thread Length
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)