Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
RST-533 - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Bill of material
RST-548
PN
Part No.
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Thread Size
C
C Pad Height
27 mm
D
D Pad Diameter
80 mm
F
F Stud Length
mm
LAGHOLE
Lag Hole
9 mm
MAXSTATICLOADNE
Max. Static Load Newtons
10000
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)