Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 52
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
RT 2400 - Hauteur minimale, force maximale, cylindres raccordés avec trou G1/8 gaz
Nomenclature
RT2400-125-B-N
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
3 mm
D
Diamètre
75 mm
RD
Diamètre de la tige
45 mm
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
15.90 cm^2
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
W
Poids
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés