Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 52
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
RT 2400 - Minimale Höhe, maximale Kraft, Gdf. mit G1/8 Öffnung verbindbar
Stückliste
RT2400-125-B-N
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
75 mm
RD
Stangendurchmesser
45 mm
P
Druck
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Anfangkraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm^3
S
Oberfläche
15.90 cm^2
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
W
Gewicht
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen