Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 52
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RT 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RT2400-125-B-N
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
75 mm
RD
Rod Diameter
45 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
15.90 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD